Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4779C
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL4779C
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur Insulgrip® de 15A avec terre
UPC
783585171906
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.78 po
Hauteur
2.78 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
277 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
277 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.230 - 0.720 in
Classe NEMA nominale
L7-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10