HUBBELL CANADA
Image of HBL5269C Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® robuste 15A, HBL5269C

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® robuste 15A, HBL5269C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5269C

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip® robuste 15A, Qualité industrielle/commerciale, Droite, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 125V, 5-15R, Noir et blanc, Paquet individuel.

  • Bornes de câblage individuelles complètement fermées
  • Pinces de cordon puissantes et décalées pour serrer les conducteurs individuels
  • Vis d'assemblage à pas rapide
  • Le boîtier biseauté empêche les accrocs

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL5269C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.300"-0.660" (7.6-16.8)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Insulgrip® Series

Spécifications

  • Assembly Screws - Nickel plated steel
  • Contact Holder - Nylon
  • Contacts - .040 in. (1.0) Brass
  • Housing/Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Standard

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585173252

Dimensions

Dimensions

2.65 po x 1.55 po x 2.65 po

Hauteur

2.65 in

Largeur

1.55 in

Longueur

2.65 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#18 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6600

Quantité dans l'emballage

10