HUBBELL CANADA
Image of HBL5869VY Connecteur femelle Valise® à lame droite 15A, HBL5869VY

Connecteur femelle Valise® à lame droite 15A, HBL5869VY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5869VY

Corps de connecteur femelle à lame droite Valise® 15A, 2-pôles, 2-fils sans terre, 125V, 1-15R.

  • Corps monobloc à charnière pour un montage facile
  • Deux vis d'assemblage captives à entraînement multiple
  • Des poignées puissantes pour le cordon empêchent le glissement et la tension du conducteur.

Produit standard

Général

Application

Industriel/commercial

Catalog Number

HBL5869VY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Molded Rating on Device Face
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#14 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.218-0.385" (5.5-9.8)

Série

Valise®

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Assembly Screws - Plated steel
  • Cable Inserts - PPO
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Standard

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Valise

UPC

783585013237

Dimensions

Dimensions

2.38 po x 1.25 po x 0.88 po

Hauteur

0.88 in

Largeur

1.25 in

Longueur

2.38 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de conducteurs

2-Wire Non-Grounding

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Molded Rating on Device Face
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-#14 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10