Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HI6
Connexion protégée IP67
Catalog Number
HI6
Conditions environnementales
Environnements IP67
Contacts
Béryllium Cuivre
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
HI-Impact Mount
Performance
Série
Cat 6
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Catégorie 6 RJ45
UPC
662620846354
Taille de l'afficheur
Hi-Impact Opening
Connectivité
RJ45 to 110 IDC
Pertes dues à la pièce d'insertion
750
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Béryllium Cuivre
Classe NEMA nominale
IP67
Conditions environnementales
Environnements IP67
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'unités sur la palette
3325
Quantité dans l'emballage
25