Marque: Burndy
No de catalogue: GC3434
Application
For Joining A Wide Range Of Two Parallel Copper Cables, Direct Burial In Concrete Or Ground
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GC3434
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper
Plaqué
N
Type
GC
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810231753
UPC 14 Digit GTIN
00781810231753
Dimension - Hauteur en millimètres
71.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.82 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
41 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.56 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-5/9 in
Dimension - Largeur en millimètres
65 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.62 pouces
Dimensions
1.62 po x 2.56 po x 2.82 po
Hauteur
2.82 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
2.56 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.62 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
300 KCMIL - 500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
6