HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), 4" à 4-1/2" tige, 4" tuyau, GD2226
Image of GD2226 Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), 4" à 4-1/2" tige, 4" tuyau, GD2226

Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), 4" à 4-1/2" tige, 4" tuyau, GD2226

Marque: Burndy

No de catalogue: GD2226

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 4" à 4-1/2", tuyau de 4".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Application

For Joining A Range Of Two Parallel Copper Cables To Rod Or Pipe And Burial In Ground Or Concrete

Boulon de type « U »

261

Catalog Number

GD2226

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

GD

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810260463

UPC 14 Digit GTIN

00781810260463

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.63 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-3/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

162.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.38 in

Dimension - Largeur (pouces)

5.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-7/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

148 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4-2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

4

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

4

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

4

Tailles (calibres) de conducteurs

#4 Sol AWG - 2/0 Str AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

540

Quantité dans l'emballage

15