Marque: Burndy
No de catalogue: GD2026
Application
For Joining A Range Of Two Parallel Copper Cables To Rod Or Pipe And Burial In Ground Or Concrete
Boulon de type « U »
258
Catalog Number
GD2026
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
GD
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810260388
UPC 14 Digit GTIN
00781810260388
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5-5/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
143 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.63 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.81 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
122 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4-2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
3
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Plage de tailles de rods
3 in
Conducteurs - Taille Rod
3 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
6