HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4"., GK6429
Image of GK6429 Connecteur mécanique de mise à la terre, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4"., GK6429

Connecteur mécanique de mise à la terre, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4"., GK6429

Marque: Burndy

No de catalogue: GK6429

Connecteur mécanique de mise à la terre, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Application

For Joining Three Equal Copper Cables To Rod Or Tube, Direct Burial In Earth Or Concrete

Catalog Number

GK6429

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

Three Cables to Rod or Tube

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810233535

UPC 14 Digit GTIN

00781810233535

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.63 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

73.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.88 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.50 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3-1/2 in

Dimension - Largeur en millimètres

89 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Taille Rod

5/8 in ; 3/4 in

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG Sol - 250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

864

Quantité dans l'emballage

6