HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 1 1/2 po, GG171BOX50
Image of GG171BOX50 Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 1 1/2 po, GG171BOX50

Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 1 1/2 po, GG171BOX50

Marque: Burndy

No de catalogue: GG171BOX50

Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, bande, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 1-1/2".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une barre, une sangle, une tresse ou un câble à une tige ou un tube
  • évalué pour un enterrement direct dans la terre du béton
  • répertorié UL467
  • installation avec une clé

Général

Boulon de type « U »

199

Catalog Number

GG171BOX50

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810426845

UPC 14 Digit GTIN

00781810426845

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

88.9 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

83 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1-5/8;1-3/4;1-7/8

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

50