HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), #7 - #8 Rebar, 7/8" à 1 " Rod, 1/2" - 3/4" Pipe, Bright Dipped, GAR1426
Image of GAR1426 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), #7 - #8 Rebar, 7/8" à 1 " Rod, 1/2" - 3/4" Pipe, Bright Dipped, GAR1426
Image of GAR1426 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), #7 - #8 Rebar, 7/8" à 1 " Rod, 1/2" - 3/4" Pipe, Bright Dipped, GAR1426
Image of GAR1426 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), #7 - #8 Rebar, 7/8" à 1 " Rod, 1/2" - 3/4" Pipe, Bright Dipped, GAR1426
1
+2
1

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), #7 - #8 Rebar, 7/8" à 1 " Rod, 1/2" - 3/4" Pipe, Bright Dipped, GAR1426

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR1426

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), #7 - #8 Rebar, 7/8" à 1 " Rod, 1/2" - 3/4" Pipe, Bright Dipped.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Application

For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube Fence Posts, Direct Burial Applications

Boulon de type « U »

249

Catalog Number

GAR1426

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

GAR

Type de placage

Trempé brillant

Type de produit

Mechanical

UPC

781810231807

UPC 14 Digit GTIN

00781810231807

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.50 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.05 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3 in

Dimension - Hauteur en millimètres

76.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.38 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-3/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.56 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond

1/2-3/4 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Conducteurs - Plage de rebars taille

7 -8

Conducteurs - Plage de tailles de rods

7/8 in-1 in

Conducteurs - Taille Rebar

7 ;8

Conducteurs - Taille Rod

1 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1/2 IPS IPS-3/4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Quantité dans l'emballage

50