HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 4", tige 4"-4-1/2", trempé brillant, GAR2226
Image of GAR2226 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 4", tige 4"-4-1/2", trempé brillant, GAR2226

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 4", tige 4"-4-1/2", trempé brillant, GAR2226

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2226

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau de 4", tige de 4"-4-1/2", trempé brillant.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Application

For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post

Boulon de type « U »

261

Catalog Number

GAR2226

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

GAR

Type de placage

Trempé brillant

UPC

781810237403

UPC 14 Digit GTIN

00781810237403

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.50 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

4.50 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-3/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

162.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-7/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

148 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.56 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

4 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Taille Rod

4.0 - 4.5 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

4 IPS IPS

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

12