HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4", barre d'armature #5-#6, trempé brillant., GAR644C
Image of GAR644C Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4", barre d'armature #5-#6, trempé brillant., GAR644C

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4", barre d'armature #5-#6, trempé brillant., GAR644C

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR644C

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4", barre d'armature #5-#6, trempé brillant.

  • Fil à barres d'armature
  • Connecteur de mise à la terre pour poteau de clôture
  • Fil à tuyau
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • Sélectionnez des connecteurs qualifiés selon IEEE-837-2014

Général

Application

For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post

Boulon de type « U »

269

Catalog Number

GAR644C

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

GAR

Type de placage

Trempé brillant

UPC

781810238004

UPC 14 Digit GTIN

00781810238004

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.50 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.68 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/8

Dimension - Hauteur en millimètres

73.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.88 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

33 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.06 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

52 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.31 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3/8 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 AWG-4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

9 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Plage de rebars taille

5 -6

Conducteurs - Plage de tailles de rods

5/8 in-3/4 in

Conducteurs - Taille Rebar

5 ;6

Conducteurs - Taille Rod

0.625in - 0.75in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3/8 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3/8 IPS IPS

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3120

Quantité dans l'emballage

60