HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 2-1/2" - 3-1/2", goujon 3/8"., GAR3904
Image of GAR3904 Connecteur mécanique de mise à la terre, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 2-1/2" - 3-1/2", goujon 3/8"., GAR3904

Connecteur mécanique de mise à la terre, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 2-1/2" - 3-1/2", goujon 3/8"., GAR3904

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3904

Connecteur mécanique de mise à la terre, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 2-1/2" - 3-1/2", goujon 3/8".

  • Le serre-câble pivote à 90°, permet la mise à la terre parallèle d'un tuyau sur un chemin de câble à 90° pour mettre à la terre plusieurs tuyaux parallèles
  • installation avec une seule clé pour une installation simplifiée
  • évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien.
  • Fournit une assurance qualité conforme aux normes NEC reconnues de l'industrie par une partie indépendante

Général

Application

For Connecting A Small To Medium Range Copper Ground Conductor To Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes, Direct Burial Cables

Boulon de type « U »

1033G

Catalog Number

GAR3904

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

Galvanized Steel

Plaqué

N

Type

GAR3902

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810234037

UPC 14 Digit GTIN

00781810234037

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

4.00 in

Dimension - Hauteur en millimètres

165.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

6.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

152 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

2.5 - 3.5 in

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

2 1/2-3 1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

2 1/2;3 1/2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1092

Quantité dans l'emballage

12