Marque: Burndy
No de catalogue: GAR396925BU
Catalog Number
GAR396925BU
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 lb-in
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810421970
UPC 14 Digit GTIN
00781810421970
Dimension - Hauteur en millimètres
101.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
114 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
2.50 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
#8 AWG - 1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8;7;6;5;4;3;2;1;1/0
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2 1/2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2 1/2
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1