Marque: Burndy
No de catalogue: GAR3903BUTN
Boulon de type « U »
1032
Catalog Number
GAR3903BUTN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
Y
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810243633
UPC 14 Digit GTIN
00781810243633
Dimension - B Longueur en pouces
1.75 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
2.38 in
Dimension - Hauteur en millimètres
101.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
108 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
1.25 - 2 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1 1/4-2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1 1/4;1 1/2;2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 LBS/in