HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre en alliage de cuivre, GP6429
Image of GP6429 Connecteur mécanique de mise à la terre en alliage de cuivre, GP6429

Connecteur mécanique de mise à la terre en alliage de cuivre, GP6429

Marque: Burndy

No de catalogue: GP6429

Connecteur mécanique de mise à la terre, 2 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3/8", tige 5/8"-3/4", montant 3/8".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Application

For Joining A Range Of Parallel Copper Cables Perpendicular To Rod, Pipe Or Column, Direct Burial In Earth Or Concrete

Boulon de type « U »

242

Catalog Number

GP6429

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GP

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810260555

UPC 14 Digit GTIN

00781810260555

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.88 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

52 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.12 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

54 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.06 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0-4/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0-250

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

0.375

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Plage de tailles de rods

5/8 in-3/4 in

Conducteurs - Taille Rod

5/8 in;3/4 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

5/8-3/4

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

5/8;3/4

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

12