Marque: Burndy
No de catalogue: KA36229U
Catalog Number
KA36229U
Couple de serrage recommandé en lb-pi
550 LBS/in
Matériau
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810654514
UPC 14 Digit GTIN
00781810654514
Dimension - D en pouces
1.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
46 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
71 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
35 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.81 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimensions
2.81 po x 1.38 po x 1.81 po
Hauteur
1.81 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.38 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.81 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 Str. - 600 kcmil or (2) 250 kcmil - 1/0 Str.
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 ppm - 600 kcmil ou (2) 250 kcmil - 1/0 ppm
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
550 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
6048
Quantité dans l'emballage
12