Marque: Wiegmann
No de catalogue: C0606G
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
C0606G
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
Connector
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Galvanized
UPC
786725852451
Hauteur
8 in
Largeur
8 in
Longueur actuelle
2.5 in
Poids
0.6 lb
Profondeur
3 in
Profondeur actuelle
2.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
270
Quantité dans l'emballage
10