HUBBELL CANADA
Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé, C0808G
Image of C0808G Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé, C0808G

Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé, C0808G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: C0808G

Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord galvanisé.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

C0808G

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Connector

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725852468

Dimensions

Largeur

8 in

Poids

0.83 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

324

Quantité dans l'emballage

12