HUBBELL CANADA
Image of BIPC4/01/0 Connecteur à perforation d'isolant Burndy, BIPC4/01/0
Discontinué

Connecteur à perforation d'isolant Burndy, BIPC4/01/0

Marque: Burndy

No de catalogue: BIPC4/01/0

Connecteur à perforation d'isolant, 1/0-4/0 AWG (Run), 1/0-4/0 AWG (Tap), 300 V.

  • La capacité de perçage d'isolant élimine le besoin de dénuder l'isolant
  • homologué UL486B, classé AL9CU, pour les combinaisons de conducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à 90 °C, applications 600 volts
  • la conception de perçage d'isolant élimine le besoin de ruban adhésif, en particulier

Général

Application

For Splicing And Tapping Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Taille de douille

1/2

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

BIPC4/01/0

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

INSULATION PIERCING CONNECTOR

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Type

BIPC

Type de connecteur

Insulation Piercing

Type de placage

Unplated

UPC

781810128725

UPC 14 Digit GTIN

00781810128725

Dimensions

Attribut physique - Taille de douille

1/2

Dimension - Hauteur en millimètres

63.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

54 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

52 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.12 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.31 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

300 V

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1/0 -4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1/0 -4/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Insulation Piercing

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3712

Quantité dans l'emballage

8