HUBBELL CANADA
Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fils PV AL de 600 kcmil et fils PV CU de 10-8 AWG, YIPC368CWC
Image of YIPC368CWC Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fils PV AL de 600 kcmil et fils PV CU de 10-8 AWG, YIPC368CWC

Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fils PV AL de 600 kcmil et fils PV CU de 10-8 AWG, YIPC368CWC

Marque: Burndy

No de catalogue: YIPC368CWC

Solution de tronc flexible à compression (CFTS) pour les applications solaires. Le produit est répertorié cULus 486A-486B Wire Connector standard, conforme à la norme UL 486D Sealed Wire Connector Standard Sequence E Rain and Sequence H Sunlight Resistance, UL 94 V-0 Flammability Rating, Voltage Rating 2kV. Le parcours s'adapte : Câble PV en aluminium de 600 kcmil classé 2kV et angle droit 90 ? 1 à 4 câbles PV concentriques ou compacts en cuivre #10 AWG-8 AWG de 2kV et 90 degrés C. La trousse comprend : Extrusion H-Tap AL, couvercle en plastique et instructions d'installation.

  • L'ensemble connecteur et couvercle est vendu en kit, avec les instructions d'installation.
  • Système de connecteur de fil scellé répertorié UL avec indice d'étanchéité à la pluie et résistance à la lumière du soleil. Test de la catégorie ZMWQ conformément à la norme UL486D.
  • Caractéristiques de perçage du connecteur : La rainure principale/de passage comporte trois dents de perçage isolantes et deux pattes de perçage isolantes pour maintenir la connectivité et la stabilité thermique.
  • Couvercle : Matériau en polycarbonate, ignifugé UL 94 V-O et résistant à la lumière du soleil/UV
  • Guide de positionnement du connecteur pour une mise en place correcte du connecteur sur le couvercle

Général

Application

Wire Tap

Catalog Number

YIPC368CWC

Indice de matrice

600

Nom de commerce

HYPIERCE™

Type

Compression Taps

Type de connecteur

H-Tap

UPC

621945688162

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 468A-468B

Configuration

Type de connecteur

H-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

14