HUBBELL CANADA
Image of HBL5785AIVA Connecteur pour combinaison de Goulotte électrique en métal, HBL5785AIVA

Connecteur pour combinaison de Goulotte électrique en métal, HBL5785AIVA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5785AIVA

Connecteur pour combinaison de goulotte électrique en métal, Série HBL500/700/750, Ivoire.

  • À utiliser avec les canalisations des séries HBL500, HBL700 et HBL750
  • Pour raccorder la canalisation sans décalage à tout boîtier de sortie de 83 mm (3,25 po) ou 102 mm (4 po) monté en surface avec un KO pour conduit de taille commerciale ½ po.La bague en acier à ressort élimine le besoin de mamelon de conduit et de contre-écrou.

Général

Catalog Number

HBL5785AIVA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

  • HBL500
  • HBL700
  • HBL750

Type

Connector

Type

Raccords d'extrémité

Type d'article

Combinaison des séries HBL500/HBL700/HBL750

UPC

783585423777

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2940

Quantité dans l'emballage

10