Marque: Raco
No de catalogue: 2201

Catalog Number
2201
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Malleable Iron
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169022016
Dimensions
2.016 po x 1.375 po x 1.32 po
Hauteur
1.32 in
Largeur
1.375 in
Longueur
2.016 in
Poids
0.087 lb
Taille du marché
3/8 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
20250
Quantité dans l'emballage
50