Marque: Raco
No de catalogue: 3304
Catalog Number
3304
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169033043
Dimensions
1.688 po x 1.735 po x 2.391 po
Hauteur
2.391 in
Largeur
1.735 in
Longueur
1.688 in
Poids
0.285 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
7500
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25