HUBBELL CANADA
Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 12 ports, entrée sur un côté, 2 AWG-750 kcmil, classé Al/Cu, BIBS75012
Image of BIBS75012 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 12 ports, entrée sur un côté, 2 AWG-750 kcmil, classé Al/Cu, BIBS75012

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 12 ports, entrée sur un côté, 2 AWG-750 kcmil, classé Al/Cu, BIBS75012

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS75012

MULTI-PORT Entrée unilatérale.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à avoir en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

12

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIBS75012

Clé hexagonale

3/8

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

12

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810233115

UPC 14 Digit GTIN

00781810233115

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

76 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

416 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

69 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

16,38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 - 750 Str

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 - 750 Str

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-750 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

12

Nombre de ports

12

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1