Marque: Burndy
No de catalogue: BIBD6002
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBD6002
Clé hexagonale
3/8
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBD, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810224151
UPC 14 Digit GTIN
00781810224151
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
69.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
69 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.72 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG - 600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
Multi Tap
Nombre d'unités sur la palette
1575
Quantité dans l'emballage
45