HUBBELL CANADA
Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 5 ports, entrée sur 2 côtés, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu, BIBD6005
Image of BIBD6005 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 5 ports, entrée sur 2 côtés, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu, BIBD6005

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 5 ports, entrée sur 2 côtés, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu, BIBD6005

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBD6005

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé, 5 ports, entrée sur 2 côtés, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à avoir en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

5

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIBD6005

Clé hexagonale

3/8

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

5

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BIBD, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810224175

UPC 14 Digit GTIN

00781810224175

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

69.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

167 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.56 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4 AWG - 600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 600 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG-600 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

5

Nombre de ports

5

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

40