HUBBELL CANADA
Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIT350
Image of BIT350 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIT350

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu, BIT350

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT350

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-350 kcmil, classé Al/Cu.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT et BITO (décalés) sont installés rapidement et facilement
  • conviennent pour une utilisation sur le conducteur de code
  • homologué UL486B, AL9CU à double évaluation.

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIT350

Clé hexagonale

5/16 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

90 °C

Type

BIT

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810133538

UPC 14 Digit GTIN

00781810133538

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2.5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

64 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.5 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

56 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.32 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-8/25 in

Dimension - Largeur en millimètres

59 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.22 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

10 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90 °C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

60