Marque: Burndy
No de catalogue: BIT4
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIT4
Clé hexagonale
1/8 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 in-lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
90 °C
Type
BIT
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810134146
UPC 14 Digit GTIN
00781810134146
Dimension - Hauteur en millimètres
32 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.16 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-4/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
29 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.08 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-4 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 in-lb
Températures nominales
90 °C
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
16000
Quantité dans l'emballage
250