HUBBELL CANADA
Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 2 AWG-750 kcmil, classé Al/Cu, BIT750
Image of BIT750 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 2 AWG-750 kcmil, classé Al/Cu, BIT750

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 2 AWG-750 kcmil, classé Al/Cu, BIT750

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT750

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 2 AWG-750 kcmil, classé Al/Cu.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT et BITO (décalés) sont installés rapidement et facilement
  • conviennent pour une utilisation sur le conducteur de code
  • AL9CU à double évaluation.

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIT750

Clé hexagonale

3/8 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

90°C

Type

BIT

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810233139

UPC 14 Digit GTIN

00781810233139

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

76.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

73 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.70 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-7/10 in

Dimension - Largeur en millimètres

69 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.87 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG - 750 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-750 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1188

Quantité dans l'emballage

33