HUBBELL CANADA
Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu, BIT600
Image of BIT600 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu, BIT600

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu, BIT600

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT600

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 4 AWG-600 kcmil, classé Al/Cu.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT et BITO (décalés) sont installés rapidement et facilement
  • conviennent pour une utilisation sur le conducteur de code
  • homologué UL486B, AL9CU à double évaluation.

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIT600

Clé hexagonale

3/16

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

90°C

Type

BIT

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810225257

UPC 14 Digit GTIN

00781810225257

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

69.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

69 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.38 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-19/50 in

Dimension - Largeur en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2,72 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4 AWG - 600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 600 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG-600 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

50