HUBBELL CANADA
Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 4 ports, entrée unilatérale, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu, BIBS2/04
Image of BIBS2/04 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 4 ports, entrée unilatérale, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu, BIBS2/04
Image of BIBS2/04 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 4 ports, entrée unilatérale, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu, BIBS2/04

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 4 ports, entrée unilatérale, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu, BIBS2/04

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS2/04

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 4 ports, entrée unilatérale, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu.

  • Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • le plastisol transparent permet une confirmation visuelle que le conducteur est correctement inséré
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à avoir en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

4

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIBS2/04

Clé hexagonale

3/16

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

4

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BIBS, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810223895

UPC 14 Digit GTIN

00781810223895

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.375 in

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

73 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.31 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-31/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

33 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.86 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 Str.

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

4

Nombre de ports

4

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5544

Quantité dans l'emballage

99