HUBBELL CANADA
Connecteur rapide femelle en laiton, 10-12 AWG, isolé en vinyle, plaqué étain, QP10F25X03D
Image of QP10F25X03D Connecteur rapide femelle en laiton, 10-12 AWG, isolé en vinyle, plaqué étain, QP10F25X03D

Connecteur rapide femelle en laiton, 10-12 AWG, isolé en vinyle, plaqué étain, QP10F25X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: QP10F25X03D

Connecteur rapide femelle en laiton, 10-12 AWG, isolé en vinyle, plaqué étain.

QP10F25X03D.

  • Corps à manchon
  • le connecteur isolé élimine le besoin d'isolation après l'installation
  • l'ouverture du barillet d'entrée de l'entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • la détente à douille femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Catalog Number

QP10F25X03D

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Female Quick Disconnect

Type de placage

Tin

UPC

781810293577

UPC 14 Digit GTIN

00781810293577

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.98 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Female Quick Disconnect

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600