Marque: Burndy
No de catalogue: QP18F25X03D
QP18F25X03D.
Application
For quickly connecting or disconnecting a terminal
Catalog Number
QP18F25X03D
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
FINGRIP
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Plaqué
Y
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Female Quick Disconnect
Type de placage
Tin
UPC
781810293195
UPC 14 Digit GTIN
00781810293195
Dimension - Largeur (pouces)
0.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
6 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.87 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#16 AWG to #22 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Yes
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Female Quick Disconnect
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200