Marque: Raco
No de catalogue: 2691

Catalog Number
2691
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
2691
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169026915
Dimensions
1.78 po x 1.781 po x 1.35 po
Hauteur
1.35 in
Hauteur de l'emballage
7.48 in
Largeur
1.781 in
Largeur de l'emballage
3.54 in
Longueur
1.78 in
Longueur de l'emballage
5.11 in
Poids
0.088 lb
Poids de l'emballage
4.4 lb
Taille du marché
3/8 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
20000
Quantité dans l'emballage
500