HUBBELL CANADA
Connecteur à sertir à 90 degrés de 3 po, non isolé, pour câble FMC/CA/MC, 2212
Image of 2212 Connecteur à sertir à 90 degrés de 3 po, non isolé, pour câble FMC/CA/MC, 2212

Connecteur à sertir à 90 degrés de 3 po, non isolé, pour câble FMC/CA/MC, 2212

Marque: Raco

No de catalogue: 2212

Connecteur à sertir à 90 degrés de 3 po, non isolé, pour câble FMC/CA/MC.

  • La construction entièrement malléable assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
MC_BX_CONDUIT LOGO

Général

Catalog Number

2212

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Malleable Iron

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

  • Flexible Metal Conduit
  • Armored Cable/Metal Clad (AC/MC)

Type de connecteur

Squeeze

Type de raccord

Connectors

UPC

050169022122

Dimensions

Dimensions

8.969 po x 5.063 po x 6.54 po

Hauteur

6.54 in

Largeur

5.063 in

Longueur

8.969 in

Poids

5.525 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Type de connecteur

Squeeze

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

224

Quantité dans l'emballage

1