HUBBELL CANADA
Connecteur à sertir Flex/CA de 1/2 po à 90 degrés, non isolé, 2692
Image of 2692 Connecteur à sertir Flex/CA de 1/2 po à 90 degrés, non isolé, 2692

Connecteur à sertir Flex/CA de 1/2 po à 90 degrés, non isolé, 2692

Marque: Raco

No de catalogue: 2692

Connecteur à sertir Flex/CA de 1/2 po à 90 degrés, non isolé.

  • La construction métallique robuste assure la protection mécanique de la goulotte
  • Autres tailles disponibles
MC_BX

Général

Catalog Number

2692

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

2692

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de connecteur

Squeeze

Type de raccord

Connectors

UPC

050169026922

Dimensions

Dimensions

2.12 po x 2.125 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Hauteur de l'emballage

7.48 in

Largeur

2.125 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

2.12 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.124 lb

Poids de l'emballage

3.25 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Squeeze

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

250