HUBBELL CANADA
Connecteur Snap-Fit, F-Coax, SFFX
Image of SFFX Connecteur Snap-Fit, F-Coax, SFFX

Connecteur Snap-Fit, F-Coax, SFFX

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFFX

Snap-Fit, connecteur F-Coax.

Connecteurs de type F : distribue un signal vidéo de haute qualité au poste de travail. Ces connecteurs s'installent en un clin d'œil et fournissent une terminaison à visser rapide et facile. Compatible avec la télévision, le CATV et la vidéosurveillance, les systèmes de cinéma maison et de divertissement, les systèmes satellite, de sécurité et de surveillance, les applications VCR/DVD.

  • Snap-Fit
  • Connecteur coaxial F
  • Blanc de bureau

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit F-Connector

Catalog Number

SFFX

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Blanc de bureau

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Série

Accessory

Températures nominales

Per TIA

Type

F-Connector

Type

Modular Connectors

Type d'article

iSTATION RCA and F-Keystone Connectors

UPC

662620809762

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10400

Quantité dans l'emballage

25