HUBBELL CANADA
½" Connecteur étanche à 45° Cosses de mise à la terre isolées, K05041-G
Image of K05041-G ½" Connecteur étanche à 45° Cosses de mise à la terre isolées, K05041-G

½" Connecteur étanche à 45° Cosses de mise à la terre isolées, K05041-G

Marque: Killark

No de catalogue: K05041-G

½" Connecteur étanche à 45° Cosses de mise à la terre isolées.

  • Cosse de mise à la terre à poser
  • Acier plaqué pour une excellente durabilité
  • Les raccords à gorge isolés protègent les conducteurs contre les dommages causés à l'isolant

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Catalog Number

K05041-G

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

45 Degree

Type

Connecteur isolé à 45 degrés, étanche, avec terre

Type d'isolant

Nylon

Type de mise à la terre

External Lug

UPC

783936383729

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699/E152165

Logistique

Quantité dans l'emballage

25