Marque: Raco
No de catalogue: 3426

Catalog Number
3426
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
UPC
050169034262
Dimensions
2.813 po x 2.813 po x 5.063 po
Hauteur
5.063 in
Largeur
2.813 in
Longueur
2.813 in
Poids
1.36 lb
Taille du marché
1.5 in
Classement(s) de risque
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
1200
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5