Marque: Raco
No de catalogue: 3425
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3425
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Connectors
UPC
050169034255
Dimensions
2.438 po x 2.438 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
2.438 in
Longueur
2.438 in
Poids
0.98 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2000
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10