HUBBELL CANADA
Connecteur étanche à 90 degrés de 3 po, isolé, 3552
Image of 3552 Connecteur étanche à 90 degrés de 3 po, isolé, 3552

Connecteur étanche à 90 degrés de 3 po, isolé, 3552

Marque: Raco

No de catalogue: 3552

Connecteur étanche à 90 degrés de 3 po, isolé.

Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • L'anneau fendu innovant assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables
LT COND

Général

Catalog Number

3552

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Liquidtight

Type de raccord

Connectors

UPC

050169035528

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 10.625 po

Hauteur

10.625 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids

8.366 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

192

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1