Marque: Raco
No de catalogue: 3428
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3428
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
UPC
050169034286
Dimensions
3.5 po x 3.5 po x 5.875 po
Hauteur
5.875 in
Largeur
3.5 in
Longueur
3.5 in
Poids
2.26 lb
Taille du marché
2 in
Classement(s) de risque
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
700
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5