Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL29W77
Catalog Number
HBL29W77
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur Twist-Lock® étanche de 30A
UPC
783585131917
Dimensions
2.77 po x 2.77 po x 5.67 po
Hauteur
5.67 in
Largeur
2.77 in
Longueur
2.77 in
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 600 VAC
Tension nominale
3 Phase 600 VAC
Calibre des fils
Min Cords: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max Cord: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L17-30R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Quantité dans l'emballage
10