HUBBELL CANADA
Connecteur TEM À VIS DE SERRAGE Acier 1.50PO, SCS150
Image of SCS150 Connecteur TEM À VIS DE SERRAGE Acier 1.50PO, SCS150

Connecteur TEM À VIS DE SERRAGE Acier 1.50PO, SCS150

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SCS150

Connecteur TEM À VIS DE SERRAGE Acier 1.50PO.

Trade size: 1-1/2" (41), Case Quantity: 25

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit in a box or enclosure. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SCS150

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Connector

UPC

626463035351

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cUL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3840

Quantité dans l'emballage

3840