HUBBELL CANADA
Connecteur à étrier, aluminium : 1/0 AWG, ACSR : 1/0 (6-1) AWG-80 (8-1) kcmil ACSR, YCB25R
Image of YCB25R Connecteur à étrier, aluminium : 1/0 AWG, ACSR : 1/0 (6-1) AWG-80 (8-1) kcmil ACSR, YCB25R

Connecteur à étrier, aluminium : 1/0 AWG, ACSR : 1/0 (6-1) AWG-80 (8-1) kcmil ACSR, YCB25R

Marque: Burndy

No de catalogue: YCB25R

Adaptateur à compression permanente pour lignes chaudes, avec parcours en aluminium et collier de serrage en cuivre. Permet le piquage en ligne chaude sans endommager le conducteur en aluminium par arc électrique ou frottement.Aluminium:1/0 (7, 19).

  • Adaptateur de pince de ligne directe à compression permanente avec course en aluminium et anse en cuivre
  • s'adapte à n'importe quelle pince de ligne directe en cuivre standard sur les éléments de la caution
  • permet le taraudage de la ligne directe sans provoquer d'arc ou endommager le conducteur en aluminium par frottement
  • installé avec des outils et des matrices standard

Général

Application

For Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YCB25R

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

C

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Aluminum

Matériau - anse

Copper

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

Stirrups

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810151716

UPC 14 Digit GTIN

00781810151716

Dimensions

Dimension - D en pouces

2.50 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

125 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.91 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

246 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9,69 pouces

Dimension - Taille de l'anse

2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1/0 (6/1) Raven AWG-80 (8/1) Grouse kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

15