Marque: Burndy
No de catalogue: YCB321R
Catalog Number
YCB321R
Indice de matrice
M
Matériau
Aluminum
Matériau - anse
Copper
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type
Stirrups
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810153017
UPC 14 Digit GTIN
00781810153017
Dimension - D en pouces
3.50 in
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
3.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
136.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.39 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
324 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.31 in
Dimension - Largeur en millimètres
33 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.75 pouces
Dimension - Taille de l'anse
0.324 in
Dimensions
12.75 po x 1.28 po x 5.39 po
Hauteur
5.39 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.28 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
300.0 (26/7) Ostrich kcmil-336.4 (18/1) Merlin kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
336.4 kcmil - 350 Kcmil
Conducteurs - AL taille Str
336.4 kcmil;350 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
10