HUBBELL CANADA
Image of HBL25W47BK Connecteur Twist-Lock® étanche, 15A, HBL25W47BK

Connecteur Twist-Lock® étanche, 15A, HBL25W47BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL25W47BK

Connecteur étanche Twist-Lock®, 15A, 125V CA, 2-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L5-15R.

  • Construction lisse minimise les points de collecte pour un processus de lavage facile 
  • Écrou réducteur de tension scellante minimise la collecte des débris 
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL25W47BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.625" (9.5-15.9)

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Twist-Lock® étanche de 15A

UPC

783585433868

Dimensions

Dimensions

1.85 po x 1.85 po x 4.62 po

Hauteur

4.62 in

Largeur

1.85 in

Longueur

1.85 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

16/3 SJ to 10/3 SJ, 18/3 S to 12/3 S

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-0.625" (9.5-15.9)

Logistique

Quantité dans l'emballage

25