HUBBELL CANADA
Connecteur à visser 3 po EMT ou rigide/IMC Connecteur à visser, isolé, 2162RAC
Image of 2162RAC Connecteur à visser 3 po EMT ou rigide/IMC Connecteur à visser, isolé, 2162RAC

Connecteur à visser 3 po EMT ou rigide/IMC Connecteur à visser, isolé, 2162RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 2162RAC

Connecteur à visser 3 po EMT ou rigide/IMC Connecteur à visser, isolé.

Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • Les vis à trois têtes peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête fendue, Phillips ou Robertson
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • 2 vis de blocage
Conduit

Général

Catalog Number

2162RAC

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Connectors

UPC

050169021620

Dimensions

Dimensions

2.875 po x 4.25 po x 4.55 po

Hauteur

4.55 in

Largeur

4.25 in

Longueur

2.875 in

Poids

1.72 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

648

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1