Marque: Raco
No de catalogue: 2126
Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2126
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021262
Dimensions
2.51 po x 1.768 po x 1.768 po
Hauteur
1.768 in
Largeur
1.768 in
Longueur
2.51 in
Poids
0.425 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
3840
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20